GEMÜ 601

Handmatig bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 601 beschikt over een hittebestendig kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. Een sluitbegrenzing ter verhoging van de gebruiksduur van het membraan en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd.​

  • Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
  • Willekeurige doorstroomrichting en inbouwpositie
  • Lange gebruiksduur van de membranen door gepatenteerde sluitbegrenzing (US-Pat. 5 377 956 )
  • Afsluiterbehuizing ook verkrijgbaar in meerweguitvoering (M-blok en T-uitvoering) of als reservoirbodem-afvoerbehuizing
  • Compacte constructie voor krappe ruimtes
  • Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
  • Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes*: DN 4 tot 15
  • Behuizingsvormen:
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4435/316L, smeedmateriaal | 1.4539/904L smeed- en massief materiaal
  • Membraanmaterialen: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformiteiten*: 3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | Zuurstof

Video bij het product

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601

03:00 min
1323 Views
Online sinds 23.10.2018
Valve solutions for mixing electrode slurries

Gebruik van het product

Afsluiteroplossingen voor mengen van elektrodeslurry

De eerste stap bij de productie van lithiumionaccucellen is het mengen van de elektrodeslurry, die tijdens de volgende stap als laag aangebracht wordt op de elektrodefolie (anode/kathode). De slurry bestaat uit een mengsel van actieve materialen, oplosmiddelen, bindmiddelen en additieven. Bij het mengen van de slurry is het belangrijk dat de verschillende bestanddelen exact in de betreffende hoeveelheden toegevoegd worden. Om de proceszekerheid van deze productiestap te waarborgen, levert GEMÜ de passende afsluiter-, meet- en regeltechniek. In deze toepassingsflyer ontdekt u meer over het mengen van slurry en de wijze waarop GEMÜ u met hoogwaardige oplossingen ondersteunt.

Nieuws over het product

06.02.2019

Veilig in het gebruik met zuurstof