De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 602 beschikt over een RVS handwiel en wordt handmatig bediend. De aandrijvingsbehuizingen en het aandrijvingsmechanisme zijn volledig uitgevoerd in RVS. Een sluitslagbegrenzing ter verhoging van de gebruiksduur van de membraan en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd..
- Compacte constructie voor krappe ruimtes
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Autoclaveerbaar
- Lange gebruiksduur van de membranen door gepatenteerde sluitbegrenzing
- Minimale doorstroming traploos instelbaar door sluitslagbegrenzing
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 15
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten*: 3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Views
Online sinds 16.09.2015