De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 605 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof-zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter heeft een tussenstuk van metaal. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties „Veerdruk gesloten (NC)“, „Veerdruk geopend (NO)“ en „Beide zijden aangestuurd (DA)“.
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Compacte constructie voor krappe ruimtes
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 8 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 15
- Behuizingsvormen:
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten*: 3A | CRN | EAC | FDA | SIL | TA-Luft | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6000 Views
Online sinds 16.09.2015