De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 607 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof aandrijving en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.
- Compacte bouwwijze
- Geïntegreerde optische positieweergave
- Besparing van extra buisbochten dankzij hoekhuis
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 10
- Behuizingsvormen:Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk
- Aansluitnormen:DIN
- Behuizingsmaterialen:PP-H, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA
Video bij het product
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2705 Views
Online sinds 16.09.2015