De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 610 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof-zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties „Veerdruk gesloten (NC)“, „Veerdruk geopend (NO)“ en „Beide zijden aangestuurd (DA)“.
- Gelijke bevestigingsniveaus over meerdere nominale breedten
- Hoge doorstroomwaarde
- Geïntegreerde optische positieweergave en standaard sluitslagbegrenzing
- Optioneel met elektrische positiemelding
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 12 tot 20
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN | ISO
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt | PP-H, onbewerkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | EHEDG | FDA | NSF
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4243 Views
Online sinds 16.09.2015