GEMÜ 639 eSyStep

Elektromotorisch bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De membraanafsluiter GEMÜ 639 wordt door een compacte elektromotorische spindelaandrijving met stappenmotor bediend. De afsluiter is afhankelijk van de uitvoering voor OPEN/DICHT- of eenvoudige regeltoepassingen verkrijgbaar. Voor de parametrering en diagnose beschikt de afsluiteraandrijving over een geïntegreerde IO-Link-interface. De zelfremmende aandrijving houdt in uitgeregelde toestand en bij uitval van de voedingsspanning zijn positie stabiel.

  • Geschikt voor CIP- / SIP (alleen met RVS tussenstuk)
  • Open/dicht-functie of met geïntegreerde positieregelaar
  • Stelsnelheid max. 3 mm/s
  • Parametreerbaar via IO-Link
  • Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
  • Diverse functies geïntegreerd (bijv. terugmelding, slagbegrenzing etc.)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaat:DN 4 tot 40
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PP-bekleding
  • Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
  • Membraanmaterialen:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Nieuws over het product

25.06.2020

Uitbreidingen op het gebied van elektromotorisch bediende afsluiters