De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 656 is uitgerust met een onderhoudsarme membraanaandrijving van metaal en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties „Veerdruk gesloten (NC)“, „Veerdruk geopend (NO)“ en „Beide zijden aangestuurd (DA)“. De afsluiterbehuizing is uitgevoerd met volledige doorlaat.
- Hoge mechanische weerstand
- Hoge doorstroomwaarde door maximale binnendiameter
- Afsluiter kan worden gereinigd zonder de aandrijving te demonteren
- Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 250
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer
- Behuizingsbekleding:Butyl | Hard rubber | Zacht rubber
- Membraanmaterialen:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformiteiten:CRN | EAC
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 Views
Online sinds 16.09.2015