GEMÜ 671

Handmatig bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 671 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof aandrijving en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • Optioneel handwiel van PVDF in wit verkrijgbaar (GEMÜ 611)
  • Uitgebreide accessoires verkrijgbaar, bijv. elektrische terugmelding voor handwielstand "open" of afsluitbare handwielvergrendeling (GEMÜ 671)
  • Nominale breedtes*: DN 15 tot 100
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 80 °C
  • Bedrijfsdruk *: 0 tot 10 bar
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Binnendraad | Buitendraad | Clamp | Flens
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, fijngegoten | 1.4408, PFA-bekleding | 1.4435, fijngegoten | 1.4435, gesmede behuizing | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding

*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5819 Views
Online sinds 16.09.2015
Valve solutions for mixing electrode slurries

Gebruik van het product

Afsluiteroplossingen voor mengen van elektrodeslurry

De eerste stap bij de productie van lithiumionaccucellen is het mengen van de elektrodeslurry, die tijdens de volgende stap als laag aangebracht wordt op de elektrodefolie (anode/kathode). De slurry bestaat uit een mengsel van actieve materialen, oplosmiddelen, bindmiddelen en additieven. Bij het mengen van de slurry is het belangrijk dat de verschillende bestanddelen exact in de betreffende hoeveelheden toegevoegd worden. Om de proceszekerheid van deze productiestap te waarborgen, levert GEMÜ de passende afsluiter-, meet- en regeltechniek. In deze toepassingsflyer ontdekt u meer over het mengen van slurry en de wijze waarop GEMÜ u met hoogwaardige oplossingen ondersteunt.