GEMÜ C67 CleanStar

Handmatig bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De zeer reine 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ C67 HPW CleanStar wordt handmatig bediend. Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PFA of PTFE.

  • Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
  • High Flow-uitvoering
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Dode ruimte-arm
  • Doorstroomrichting willekeurig
  • Ook leverbaar als T-ventiel
  • Optioneel is de afsluiter met ECTFE-wartelmoer verkrijgbaar. U verkrijgt daarmee: korte installatiespoeltijden, aanzienlijk verbeterde doorstroomcapaciteit (High Flow), hoge „MTBF“ en gereduceerde kosten
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 4 tot 50
  • Behuizingsvormen:| Doorgangsafsluiter | T-behuizingen
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:DIN
  • Behuizingsmaterialen:PFA | PP-H, onbewerkt | PP-R, onbewerkt | PVDF
  • Membraanmaterialen:PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft

Video bij het product

Diaphragm replacement on GEMÜ C67

04:38 min
620 Views
Online sinds 24.10.2018
GEMÜ solutions for battery filling processes

Gebruik van het product

Oplossingen van GEMÜ voor accuvulprocessen

Energie opslaan in accu's wordt niet alleen in de auto-, fiets- en gereedschapsindustrie steeds belangrijker. Naast deze megatrends zien we de laatste tijd dat verschillende industrieën ook meer en meer aandacht krijgen voor de productie van lithiumioncellen. Hierbij is het vullen van de accucellen met elektrolyt een uiterst kritisch proces. Behalve de vulsnelheid vormt met name de doseernauwkeurigheid een grote uitdaging. Deze twee factoren moeten optimaal op elkaar afgestemd worden. GEMÜ maakt gebruik van zijn jarenlange proceservaring in de halfgeleiderindustrie om zijn klanten hiervoor niet alleen geschikte componenten te leveren, maar hierbij ook met oplossingen te komen in de vorm van passende deelsystemen voor het vullen van prismatische, ronde en pouchcellen. GEMÜ ondersteunt zijn klanten al tijdens de planningsfase en begeleidt het hele proces tot aan de inbedrijfstelling. In deze toepassingsflyer ontdekt u meer over het vulproces van accu's en de oplossingen die GEMÜ hiervoor te bieden heeft.

Nieuws over het product

03.08.2020

Afsluiters van GEMÜ in de strijd tegen COVID-19