De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ R647 is een doorlaatafsluiter en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter heeft geen sluitveer en wordt alleen met behulp van perslucht gesloten. Op de afsluiterzitting bevindt zich een membraanafdichting. De armatuur bestaat in principe uit drie delen, de afsluiterbehuizingen, de afsluitmembranen en de deksels met regelmediumaansluiting. Het regelmedium werkt in op de afsluitmembranen en drukt deze tegen het in de afsluiterbehuizingen aanwezige blokkeringsprofiel. Door de high-flow afsluiterbehuizing zijn compacte afmetingen mogelijk bij hoge doorstroomwaarden.
- Compacte en lichte bouwwijze bij een hoog vermogen
- Eenvoudig vervangen van membranen
- Geschikt voor bv. spuiterijen, de papierindustrie en automatische voedersystemen
- De afsluiter kan overal worden toegepast waar een sluitveer achterwege kan worden gelaten en slechts een beperkte ruimte beschikbaar is
- Goed stromingsgedrag door stromingsgeoptimaliseerde afsluiterbehuizing
- Mediumtemperatuur:-4 tot 176 °F
- Omgevingstemperatuur:14 tot 122 °F
- Bedrijfsdruk :0 tot 90 psi
- Doorlaten:1/2'' (DN 15) tot 2'' (DN 50)
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:ABS | PP-inliner / outliner | PVC-U | PVDF-inliner
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR
- Conformiteiten:EAC | NSF
Video bij het product
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4223 Views
Online sinds 16.09.2015