De membraanafsluiter GEMÜ R649 wordt door een elektromotorische holle-asaandrijving bediend. Deze is gebaseerd op een borstel- en sensorloze techniek en garandeert daardoor hoge prestaties en lange levensduur. De afsluiter is naast OPEN/DICHT-toepassingen bijzonder geschikt voor variabele en complexe regeltoepassingen. Voor de parametrering en diagnose beschikt de afsluiteraandrijving over een geïntegreerde webserver.
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Montage geoptimaliseerd voor lediging mogelijk
- Open- / dicht-functie, positie- en procesregelaar
- Kracht en snelheid variabel instelbaar
- Uitgebreide diagnosefuncties
- Bedienbaar via webinterface eSy-Web of Modbus TCP
- Diverse functies van montagecomponenten en accessoires al geïntegreerd (bijv. melders, slagbegrenzingen, etc.)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 12 tot 65
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:ABS | Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt | Inliner PVDF / outliner PP, versterkt | PP, versterkt | PP-H, onbewerkt | PVC-U | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:EAC | FDA | NSF
Video bij het product
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
663 Views
Online sinds 14.12.2021