De afsluiterbehuizing GEMÜ SUB van de GEMÜ single-use GEMÜ SUMONDO beschikt over een opgelaste membraan. De single-use afsluiterbehuizing wordt door middel van klemmen aan de pneumatische aandrijving GEMÜ SUPM van RVS of aan de handmatige aandrijving GEMÜ SUHK van kunststof bevestigd. Door een gedefinieerde sluit- resp. openingsprocedure worden de afsluiterbehuizing en de aandrijving vergrendeld. Na eenmalig gebruik wordt de afsluiterbehuizing van de aandrijving losgenomen en afgevoerd. De aandrijving kan meerdere malen worden gebruikt en blijft in de installatie achter.
- Breukvast, corrosiebestendig
- Mechanisch stabiel en gammasteriliseerbaar behuizingsmateriaal
- Conformiteitsverklaring voor zuiverheid, veiligheid en fysieke en chemische tests
- Validation Guide op aanvraag
- Afsluiterbehuizing voldoet aan de zuiverheidseisen van de farmaceutische industrie (USP 85, 788, 790)
- Productie in cleanroom ISO klasse 8
- Nominale breedtes: 1/4''" (DN 8) tot 1''" (DN 25)
- Mediumtemperatuur: 5 tot 40 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 4,9 bar
- Aansluitmethoden *: Clamp | Slangtule
- Materialen afsluiterhuis: PP-R, onbewerkt
- Membraanmaterialen: TPE
- Conformiteiten: EAC | USP