De GEMÜ-membraan code 17 is een eendelige peroxidisch gekoppelde EPDM-membraan die voor het gebruik in farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie werd ontwikkeld. De membraan kan voor stoomtoepassingen worden gebruikt. Bovendien is de GEMÜ EPDM-membraan code 17 geschikt voor toepassing bij schurende media. De membraan wordt speciaal voor GEMÜ samengesteld en binnen de GEMÜ-groep geproduceerd.
- Met weefsel versterkt
- Hoge bestendigheid tegen verder scheuren / nauwelijks gevoelig voor scheuren
- Hoge thermische belastbaarheid door hitte en koude
- Eenvoudige montage door gevulkaniseerde rubberen pin (MG 8)
- Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (MG 10 tot MG 100)
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur*: max. 150 °C
- Membraanmateriaal: EPDM
- Membraangroottes : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
Video bij het product
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2747 Views
Online sinds 16.09.2015