GEMÜ Code 3A

EPDM-membraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De GEMÜ-membraan code 3A / 13 is een eendelige peroxidisch gekoppelde EPDM-membraan die voor het gebruik in farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie werd ontwikkeld. De GEMÜ EPDM-membraan code 3A / 13 is geschikt voor toepassing bij schurende media. De membraan wordt speciaal voor GEMÜ samengesteld.

  • Niet met weefsel versterkt
  • Duurzaam
  • Grote tevredenheid onder klanten
  • Eenvoudige montage door gevulkaniseerde rubberen pin (GEMÜ-code 3A voor MG 8)
  • Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (GEMÜ-code 13 voor MG 10 tot MG 100)
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur*: max. 150
  • Membraanmateriaal: EPDM
  • Membraangroottes : 8

*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters

Video bij het product

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2675 Views
Online sinds 16.09.2015