De armatuurschroefkoppeling GEMÜ 1035 kan worden toegepast voor GEMÜ kunststof armaturen en is in diverse materialen (PVC-U, PP, PVDF) en nominale breedtes (DN 10 tot 100) beschikbaar.
- Zeer slagvast, robuust materiaal voor een veilige werking
- Fysiologisch onschadelijk
- Tijdbesparing door eenvoudige en snelle montage en demontage van de armaturen en flowmeters in het pijpleidingsystem
- Compacte bouwwijze
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 100
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Behuizingsmaterialen:PP-H, onbewerkt | PVC-U | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM