De pneumatische basic aandrijving GEMÜ GSR is een enkelwerkende, rechtsdraaiende zwenkaandrijving voor open-/dichttoepassingen. Met genormeerde aansluiting voor voorregelafsluiter, positieterugmelding en flensaansluiting volgens ISO 5211 is deze geschikt voor montage op vlinderkleppen en kogelkranen.
- Geëloxeerde aluminium behuizing met epoxygecoat deksel RAL5021
- Instelbereik eindposities ± 5°
- Geschikt voor open-/dichttoepassingen in niet-agressieve omgeving
- Interface overeenkomstig EN ISO 5211
- Interface voor elektrische terugmelding of voorregelafsluiter volgens VDI/VDE3845