De centrische vlinderklep GEMÜ 417 is uitgerust met een ergonomisch gevormde, corrosiebestendige hendel van kunststof. De hefboom kan met behulp van een geïntegreerde vergrendeling tegen onbedoeld verstellen worden beveiligd.
- Laag gewicht
- Corrosiebestendige kunststofbehuizing
- Eenvoudige montage door wartelmoer
- Ergonomische handgreep met verdraaibeveiliging en vergrendeling
- Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PVDF
- Conformiteiten:EAC
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Views
Online sinds 03.11.2021