De centrische vlinderklep GEMÜ 423 is uitgerust met een onderhoudsarme, elektrisch bediende zwenkaandrijving. Een hand-noodbediening en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd.
- Laag gewicht
- Afstelbare eindstanden via microschakelaar
- Corrosiebestendige kunststofbehuizing
- Eenvoudige montage door wartelmoer
- Compacte bouwwijze
- Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PVDF
- Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:CSA | EAC
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Online sinds 03.11.2021