De centrische vlinderklep GEMÜ 488 Victoria met zachte afdichting wordt elektromotorisch bediend. Er zijn diverse aandrijvingen van metal of kunststof in open/dicht- of regeluitvoering beschikbaar. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- Geringe draaimomenten dankzij speciale schijfvorm
- Verbeterde afdichting
- Universele toepassingsmogelijkheden door het gevarieerde materiaalaanbod
- Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
- Noodhandbediening
- Grote keuze aan elektromotorische aandrijvingstypen
- Min. 250 µm laagdikte
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Mediumtemperatuur:-10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Doorlaten:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Views
Online sinds 03.11.2021
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Gebruik van het product
Nieuws over het product
08.10.2018