GEMÜ 491 Edessa

Pneumatisch bediende vlinderklep

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De centrische vlinderklep GEMÜ 491 Edessa met PTFE-afdichting is uitgerust met een aandrijving van metaal en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten", "Veerdruk geopend" en "Beide zijden aangestuurd". Schijf en as zijn eendelig, behuizing en afdichting zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 (1½″ - 36″), in de genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.

  • Geschikt voor chemisch agressieve media
  • Hoogwaardige materiaalkeuze divers combineerbaar
  • Hoge veiligheid van de installatie dankzij eendelige as en schotelveerondersteund afdichtsysteem
  • Lange levensduur door aslagering en kogelvormige schijf- en manchetgeometrie
  • Optioneel toebehoor gereed voor gebruik gemonteerd, ingesteld en getest
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
  • Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
  • Ringcoating:PFA
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
73 Views
Online sinds 20.12.2023
Innovative methods for freeze-drying pharmaceutical products

Gebruik van het product

Innovatief vriesdrogen van geneesmiddelen

De vervaardiging van een groot aantal geneesmiddelen is gebaseerd op biotechnologische processen. De molecuulstructuur is vaak uiterst complex en in vloeibare vorm instabiel, waardoor veel biofarmaceutische producten niet direct kunnen worden opgeslagen. Vriesdrogen biedt de beste methode om een oplossing met werkzame stoffen te conserveren. Vanwege kritische bedrijfstoestanden speelt de vlinderklep GEMÜ 490 hierbij een belangrijke rol.