De centrische vlinderklep GEMÜ D450 met zachte afdichting heeft een vrij asuiteinde. De vlinderklep is verkrijgbaar in de nominale breedten DN 50 - 300 en in de behuizingsvariant wafer.
- Laag gewicht
- Corrosiebestendige kunststofbehuizing
- Schijfuittredingmaat op kunststof buisleiding afgestemd
- Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 50 tot 300
- Behuizingsvormen:Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformiteiten:EAC
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Views
Online sinds 03.11.2021