De centrische vlinderklep GEMÜ D458 wordt elektrisch bediend. Er zijn diverse aandrijvingen van metal of kunststof in open/dicht- of regeluitvoering beschikbaar. Een hand-noodbediening en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd. De vlinderklep is verkrijgbaar in de nominale breedten DN 50 - 300 en in de behuizingsvariant wafer.
- Laag gewicht
- Corrosiebestendige materialen
- Schijfuittredingmaat op kunststof buisleiding afgestemd
- Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 50 tot 300
- Behuizingsvormen:Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Regeltijd 90°:13 tot 58 s
- Beschermklasse:IP 65, 67
- Conformiteiten:CSA | EAC
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Online sinds 03.11.2021