De centrische vlinderklep GEMÜ D488 Victoria met zachte afdichting wordt elektromotorisch bediend. Er zijn diverse aandrijvingen van metal of kunststof in open/dicht- of regeluitvoering beschikbaar. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 1600 in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- In grote nominale breedtes beschikbaar
- Speciale materialen bij ring, afdichting en kleppenhuis
- Manchet vulkaniseerbaar
- Schuurbestendige uitvoering mogelijk
- Mediumtemperatuur:-60 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 1600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Views
Online sinds 03.11.2021