GEMÜ R480 Victoria

Vlinderklep met vrij asuiteinde

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De centrische vlinderklep GEMÜ R480 Victoria met zachte afdichting beschikt over een vrij asuiteinde met kopflens volgens EN ISO 5211. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) in de behuizingsvarianten wafer en lug beschikbaar.

  • Geringe draaimomenten dankzij PTFE-gecoate bussen
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
  • Manchetmateriaal in ingebouwde toestand afleesbaar
  • Slank schijfdesign voor betere Kv- waarden
  • Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
  • Doorlaten:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Gebruik van het product

GEMÜ-vlinderkleppen bij het waterleidingbedrijf Trollmühle - uraniumverwijdering en gedeeltelijke demineralisatie door Uranex®- en Carix®-methode

Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelijkse afgiftehoeveelheid van maximaal 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realiseerde enerzijds de URANEX®-installatie, waarmee het geologisch bepaalde uraniumgehalte van het water door ionenuitwisseling wordt geminimaliseerd. Anderzijds vindt de gedeeltelijke demineralisatie plaats door ionenuitwisseling via de CARIX®-methode.

Nieuws over het product

19.06.2024

Betrouwbare zwenkappendages voor gastoepassingen

Nieuws over het product

22.11.2022

Zuurstofgoedkeuring voor GEMÜ-vlinderkleppen