Het 3/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 8303 schakelt aan de hand van drukverschillen. De behuizing is vervaardigd van aluminium of RVS. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar.
- Willekeurige inbouwpositie
- Magneten eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen (Click-on®)
- Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
- Ontluchting standaard met geluidsdemping
- Mediumtemperatuur: -10 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk: 1 tot 10 bar
- Nominale breedte: DN 2
- Elektrische aansluitmethoden: Apparaatstekker, bouwvorm A
- Voedingsspanningen: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Materialen afsluiterhuis: 1.4581 | Aluminium
- Conformiteiten: ATEX | EAC