De rechte 3/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 354 is uitgerust met een robuuste, onderhoudsarme kunststof zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Ten behoeve van het regelmedium hebben de afsluiters een 360° draaibare aansluiting. De aan beide zijden afdichtende afsluiterschotel is via de afsluiterspindel met de aandrijving verbonden. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Eenvoudig uit te breiden tot regelafsluiter
- Zittingafdichting van PTFE of PTFE/glasvezel
- De onderdelen die met het bedrijfsmedium in aanraking komen, kunnen voor de betreffende toepassing worden aangepast
- Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Aansluitnormen: DIN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: ATEX | EAC | Zuurstof