De rechte 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 534 is uitgerust met een kunststof-zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Leverbaar als blokkeer- of regelafsluiter
- Gering aandrijfgewicht door kunststof behuizing
- Snelle aandrijvingswisseling en vrije aandrijvingspositionering door bevestiging met wartelmoer
- Vervanging van de standaardaandrijving door 530 of 532 op aanvraag mogelijk
- Geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, RVS gietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: | ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How globe valves work
00:37 min
2759 Views
Online sinds 16.09.2015