De rechte 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 539 is uitgerust met een holle-asaandrijving en wordt elektrisch bediend. De holle-asaandrijving eSyDrive kan als OPEN/DICHT-aandrijving resp. als aandrijving met geïntegreerde positie- of procesregelaar worden gebruikt. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen. Een optische en elektrische positieweergave is standaard geïntegreerd.
- lineaire en gemodificeerde, equiprocentuele regelkarakteristiek realiseerbaar
- Hoge doorstroomwaarde
- Kracht en snelheid variabel instelbaar
- Omvangrijke diagnosemogelijkheden
- Bedienbaar via webinterface eSy-Web
- Geïntegreerde optische positieweergave alsmede heldere LED-indicatie
- Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 250 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaat:1/2'' (DN 15) tot 4'' (DN 100)
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
Video bij het product
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
553 Views
Online sinds 14.12.2021