GEMÜ 554

Pneumatisch bediende schuine zittingafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 554 is uitgerust met een kunststof-zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Afhankelijk van de afmetingen en uitvoering van de afsluiterspindel vindt de afdichting via een zelfstellende stopbuspakking of via een compact pakkingpatroon plaats. Een schraapring of de schraapcontour van het pakkingpatroon beschermt de afsluiterspindel bovendien tegen vuil en beschadiging. Daardoor is ook na lange bedrijfstijd een onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd.

  • Verkrijgbaar als blokkeer- of regelafsluiter
  • Gering aandrijfgewicht door kunststof behuizing
  • Snelle aandrijvingswisseling en vrije aandrijvingspositionering door bevestiging met wartelmoer
  • Vervanging van de standaardaandrijving door 550 of 514 op aanvraag mogelijk
  • Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
  • Bijzonder compacte constructie in aandrijvingsgrootte 0
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Nominale breedtes:DN 6 tot 80
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
  • Materialen zitdichting:NBR | PFA | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Conformiteiten:| ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Views
Online sinds 20.12.2023
Freeze-drying installations

Gebruik van het product

Vriesdrooginstallaties

Om levensmiddelen, kleurstoffen, medicijnen of andere waterhoudende stoffen langer houdbaar te maken en/of te pulveriseren dient het wateraandeel gedeeltelijk of zelfs helemaal te worden onttrokken. Door een combinatie van vacuümtechniek en koude kan dit proces worden gerealiseerd. Omdat de eisen aan de productomvang en de eigenschappen van de producten alsmede aan de bouwkundige omstandigheden ter plaatse kunnen verschillen, zijn er naast een aantal gestandaardiseerde ook specifiek ontworpen installaties verkrijgbaar.

Nieuws over het product

16.03.2020

GEMÜ-zittingafsluiters met USP-klasse VI-certificering

Nieuws over het product

06.02.2019

Veilig in het gebruik met zuurstof