GEMÜ 555

Pneumatisch bediende schuine zittingafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 555 is uitgerust met een roestvaststalen zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter is vooral geschikt voor blokkeren van steriele stoom. De afdichting van de afsluiterzitting is van PTFE. De afsluiterspindel wordt afgedicht met een roestvaststalen balg. Om vuilranden te voorkomen zijn afsluiterschotel en afsluiterspindel gelast.

  • Vrij van ijzerhoudende metalen
  • Gelaste ventielschotel/ventielspindeloplossing ter voorkoming van vuilranden
  • Onderhoudsarme, schroefdraadvrije schotelbevestiging
  • RVS vouwbalg als spindelafdichting voor hoge bedrijfstemperaturen
  • Batch-traceerbaarheid op alle componenten die met media in aanraking komen
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 185 °C
  • Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes*: DN 8 tot 80
  • Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp
  • Aansluitnormen: ASME | DIN | EN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting: PTFE
  • Conformiteiten: ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Views
Online sinds 20.12.2023