De 2/2-weg regelafsluiter met rechte zitting GEMÜ R563 is uitgerust met een behuizing met geïntegreerd regelmechanisme. De afsluiter GEMÜ R563 werd speciaal voor de regeling van kleine hoeveelheden ontwikkeld en maakt een flow van 63 l/h tot 3300 l/h mogelijk. De afsluiter zal met een positieregelaar voor een ingangssignaal 0/4-20 mA of 0-10 V beschikbaar zijn en kan eveneens ook met toepassing van een noodstroommodule geconfigureerd worden voor een veiligheidspositie. Andere functies kunnen via de IO-Link-interface aangepast worden. De zelfremmende aandrijving houdt in uitgeregelde toestand en bij uitval van de voedingsspanning zijn positie stabiel.
- Regeling van vloeibare en gasvormige media van 63 l/h tot 3300 l/h
- Lineaire of equiprocentuele regelkarakteristiek beschikbaar
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Stelsnelheid max. 3 mm/s
- Parametreerbaar via IO-Link
- Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
- Diverse functies geïntegreerd (bijv. terugmelding, slagbegrenzing etc.)
- Mediumtemperatuur:0 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 15
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:DIN | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:PVC-U | PVDF
- Materialen zitdichting:PEEK
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Gebruik van het product
Nieuws over het product
22.12.2020