Nova construção – novos Features.
A nova série de válvulas borboleta GEMÜ R480 Victoria se destaca pelas suas vantagens construtivas na montagem, na operação e no caso de manutenção.

Made by GEMÜ – assim é produzida a nova série de válvulas borboleta GEMÜ R480 Victoria.
Com a mais moderna tecnologia de robôs e um sistema de transporte muito bem aperfeiçoado, as peças em bruto das nossas válvulas borboleta são produzidas por conta própria desde a primeira fresa até a pintura externa de alta qualidade.
O tratamento próprio das nossas válvulas borboleta nos preserva muito mais controle sobre processos decisivos de qualidade.
As válvulas
GEMÜ R480 Victoria | GEMÜ R481 Victoria |
![]() | ![]() |
Válvula borboleta com eixo livre | Válvula borboleta de acionamento pneumático |
GEMÜ R487 Victoria | GEMÜ R488 Victoria |
![]() | ![]() |
Válvula borboleta de acionamento manual | Válvula borboleta motorizada |
Redução de urânio e desmineralização parcial na usina de tratamento de água Trollmühle

A usina de tratamento de água da Associação de Abastecimento de Água Trollmühle em Windesheim, Bingen am Rhein na Alemanha, distribui 2,2 milhões de m³ de água potável por ano para aprox. 43.000 pessoas em 14.000 domicílios. Isto, em tempos de pico, corresponde a um volume diário de até 8.500 m³. A empresa Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH preparou o sistema URANEX®, com o qual o teor de urânio, presente por razões geológicas, é reduzido ao mínimo através dos permutadores iônicos. Além disso, a desmineralização parcial através dos permutadores iônicos é feita pelo processo CARIX®.
Reservatório de água potável DVGW

Além do levantamento de fontes de água, dos poços e dos sistemas de bombeamento, do tratamento e dos sistemas de distribuição, o tipo de armazenamento de água influencia muito sobre a qualidade da água potável. Ao contrário dos tradicionais reservatórios de cimento, como, por exemplo, as caixas de água em torres, hoje, os enormes tanques de aço inox fornecem novas perspectivas e qualidades para sistemas de água potável municipais. Estes tanques de água podem ser montados em construções simples e econômicas, e que podem ser muito bem adaptadas tanto de forma visual, como de forma construtiva às condições locais.
Desmineralização de água do mar através da osmose reversa

Há alguns anos, a cidade de Singapura tomou o tratamento e a distribuição de água portável nas próprias mãos. O primeiro grande sistema de desmineralização de água do mar "TUAS Desalination" foi planejado e construído pela empresa Hyflux Ltd. Este sistema funciona pelo princípio da osmose reversa e produz mais de 136.000 m³ de água potável por dia. Esta quantidade é suficiente para encher aprox. 55 piscinas olímpicas. .