Fonte de energia do futuro - Hidrogênio

Fonte de energia do futuro - Hidrogênio

O hidrogênio como fluido, exige altos requisitos nas válvulas. A seleção do material torna-se um grande desafio, principalmente devido aos pequenos tamanhos de moléculas do gás volátil. Não importa se é uma questão de material certo ou a certificação correspondente, estaremos ao seu lado para ajudá-lo a escolher a válvula certa.

Tratamento de água
  • Utilização de água limpa (pré-filtrada)
  • Processos frequentes na ultrafiltração ou na osmose reversa
  • Último nível de preparação da água trocador de íons e instalações de EDI (intercâmbio eletrônico de dados)

 

Válvula borboleta metálica GEMÜ R480 Victoria

Válvula de diafragma metálica GEMÜ D450

Válvula de diafragma plástica GEMÜ R677

Eletrólise

Visão geral dos processos de eletrólise:

[Translate to pt_BR:]

Processo Requisitos à água Parâmetros do processo Seleção da válvula

Eletrólise PEM

Água de alta pureza

1–40 bar,

90 °C

Geralmente válvulas de plástico ou de revestimento interno para o contato com água. Para gás (H2/O2 ) são adequadas as válvulas metálicas

Eletrólise alcalina

Água DI

1-40 bar,

90 °C

Hidróxido de potássio, geralmente válvulas de aço inox

Válvula de diafragma plástica GEMÜ R690

Válvula globo metálica GEMÜ 537

Válvula borboleta metálica GEMÜ R480 Tugela

[Translate to pt_BR:]

Saiba mais

 

Tratamento do gás
  • Os gases gerados da célula de eletrólise têm de ser preparados para atingirem uma determinada qualidade de gás
  • Utilização da absorção de mudança de pressão
  • Altos requisitos às válvulas
  • Válvulas globo e válvulas de alto desempenho GEMÜ

Válvula borboleta metálica GEMÜ R471 Tugela

Válvula globo metálica GEMÜ PCS 514

Power-to-Liquid
  • Produção de combustíveis líquidos com a utilização de hidrogênio verde das instalações de eletrólise
  • O hidrogênio reage na presença de catalisadores com CO2 dando origem aos hidrocarbonetos

Válvula globo metálica GEMÜ 537

[Translate to pt_BR:]

Saiba mais

 

Válvula de esfera metálica GEMÜ B22

Processos de apoio
  • O pré-aquecimento e a refrigeração são etapas importantes do processo
  • Processos de limpeza 

Válvula borboleta metálica GEMÜ R480 Victoria

Válvula de diafragma plástica GEMÜ R677

Válvula de esfera metálica GEMÜ B22

Segurança do processo graças à qualidade comprovada

 

Válvulas de controle 

Assim, a válvula globo torna-se uma válvula de controle.

As válvulas globo são perfeitamente adequadas para tarefas de controle. Importante é o dimensionamento preciso das válvulas de controle. Para assim garantir a que seu produto esteja perfeitamente adaptado às suas necessidades e lhe permaneça fiel por muito tempo. Use a nossa
Folha de especificações ou entre em contato com uma pessoa especializada.

 

Os obturadores para controle das válvulas de controle podem ter diferentes geometrias. Portanto, no anexo poderá encontrar uma visão geral dos nossos corpos.

Uma visão geral dos obturadores para controle em diferentes geometrias. Aqui poderá saber mais sobre as válvulas de controle.

 

Agulha reguladora

Obturador regulador

Obturador tipo coroa


Acessórios para processos Visão geral:

Segurança do processo graças à qualidade comprovada


Download Folheto para aplicações

Hydrogen applications [EN]

pdf5,10 MB

Fale conosco!

Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?
Nós estamos aqui para ajudar você.

Contato