![Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/2/wallenius_water_1_2018(copyright).jpg)
Na indústria metalúrgica os lubrificantes de refrigeração e fluidos de corte são indispensáveis para os processos de usinagem, a fim de evitar uma alteração na estrutura da ferramenta e do material. Além de água e óleo, estes lubrificantes contém substâncias adicionais, como, por exemplo agentes antiespumantes, estabilizadores, emulsificadores e aditivos anti-corrosivos. A fim de se poder usar por mais tempo os lubrificantes de refrigeração, estes são preparados e/ou descontaminados por filtrações, entre outros. Lubrificantes de refrigeração, misturáveis com água, podem estar contaminados por bactérias ou fungos após um determinado tempo de uso - notável através de um cheiro muito intenso - podendo afetar a devida função do lubrificante de refrigeração. Além disso, representam um elevado risco para a saúde dos operadores na produção.