![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/GEMUE_3140_300px.jpg)
Medições exatas numa ampla faixa de pressão e de temperatura – é exatamente isso que garantem os aparelhos medidores de pressão da série GEMÜ 3140. Adaptando correspondentemente sua linha, a GEMÜ, o especialista em válvulas de Ingelfinger, atualiza sua oferta na área dos sistemas de medição.
Na ocasião de uma atualização da sua linha na área da tecnologia de medição de pressão, a empresa GEMÜ substitui agora o tipo 3120 pelo novo transmissor de pressão ou seja, interruptor de pressão da série GEMÜ 3140. Em comparação ao produto anterior, a nova série de produtos se destaca por um âmbito bem mais amplo de medição e pelas diversas configurações elétricas e certificações importantes.
A série GEMÜ 3140 é adequada para fluidos líquidos, como, gasosos, com uma pressão de 0 a 40 bar e temperaturas de -40 a +125 °C. O sensor cerâmico de alta qualidade utilizado transforma a pressão de forma segura em um sinal elétrico proporcional – e isto com uma precisão de medição de 0,5 % FSO conforme IEC 60770.
IO-Link para interconexão inteligente
Todas as conexões elétricas e mecânicas usuais encontram-se disponíveis para permitir a adaptação otimizada a diferentes aplicações. Através de uma interface IO-Link, os transmissores/interruptores de pressão GEMÜ 3140 poderão ser utilizados de forma centralizada para automatização e controle de processos. Assim possibilitam, por exemplo, a detecção precoce de vazamentos e pressão excessiva.
Versátil
Os aparelhos medidores de pressão da série GEMÜ 3140 poderão ser utilizados em numerosas aplicações industriais. Além do registro da pressão do processo e da medição duma pressão diferencial, os transmissores/interruptores de pressão GEMÜ 3140 também poderão ser utilizados em processos de envase para regulagem, medição e controle garantidos do nível de envase. Nisso, o sensor incorporado pode ser usado tanto em fluidos pastosos, assim como, em fluidos contaminados, e graças a uma seleção de material de alta qualidade, é até aplicável para fluidos agressivos. Aqui podemos citar como exemplo, as aplicações delicadas com ácidos e soluções alcalinas.
GEMÜ 3140 possui as certificações conforme UL, SIL2 e IECEx. Tanto a versão à prova de explosões, como, a versão SIL poderão ser fornecidas como opção. Dependendo da configuração, o produto ainda poderá ser encomendado com um display LED móvel. Este possibilita a detecção visual dos parâmetros de operação atuais via uma indicação de 4 dígitos, e isto em qualquer posição de montagem.