![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_GDR_300px.jpg)
GEMÜ, o especialista em válvulas, amplia sua linha de válvulas borboleta e válvulas de esfera de acionamento pneumático oferecendo futuramente também versões com os atuadores básicos simples GEMÜ GDR ou GSR.
Os atuadores básicos GEMÜ GDR e GSR podem ser fornecidos para válvulas borboleta e válvulas de esfera de acionamento pneumático. A versão de simples ação GEMÜ GSR, assim como, a versão de dupla ação GEMÜ GDR, são adequadas para aplicações simples de abrir/fechar em ambientes não agressivos. As posições finais podem ser reguladas com ± 5°. Os atuadores podem ser acionados com uma pressão de acionamento mínima de 2,5 bar e máxima de 8 bar, sendo adequados para poucos até médios ciclos de acionamento. A instalação dum indicador ótico de posição em forma de disco com anel graduado possibilita a apuração simples e rápida da posição do disco da válvula na tubulação.
A conexão flangeada de acordo com a norma DIN EN ISO 5211 de F03-F14 possibilita uma montagem simples e rápida em válvulas quarto de volta GEMÜ com os diâmetros nominais até no máximo DN 350. Os atuadores ainda possuem uma interface conforme VDI/VDE3845 para indicador elétrico de posição, válvula piloto e demais acessórios. Graças ao seu corpo de alumínio e à tampa revestida de epóxi, os atuadores são protegidos contra corrosão.