![](fileadmin/_processed_/1/a/csm_GEMUE_1441_en_300px_49a570695f.jpg)
Com um conceito de operação via app inteligente, um comissionamento simples e diversas possibilidades de configuração individual, o desenvolvimento do especialista de válvulas GEMÜ apoia usuários de forma otimizada no caso de processos de controle em instalações automatizadas. O novo posicionador eletropneumático GEMÜ 1441 cPos-X é adequado para numerosas aplicações de posicionamento com as mais diversas incumbências.
Com GEMÜ 1441 cPos-X a empresa GEMÜ amplia sua linha de posicionadores e controladores de processo com um controlador da tecnologia de dois condutores. Este traz vantagens decisivas particularmente em relação à instalação elétrica simples. O aparelho de campo é alimentado via a fonte de sinal e assim, não necessita de qualquer outra tensão de alimentação. No caso do GEMÜ 1441 cPos-X este possui um sinal de retorno passivo e análogo de 4 – 20 mA, assim como, sinais de entrada e saída digitais.
O posicionador GEMÜ 1441 cPos-X é adequado tanto para válvulas de processo pneumáticas de simples como dupla ação, com atuadores lineares e quarto de volta. O sensor de posição linear integrado possui um comprimento de 75 mm. Como forma alternativa, é disponível um modo de construção externo. A conexão elétrica poderá proceder via conector M12 ou via entradas do cabo com régua de terminais interior.
A operação do novo posicionador funciona com um aplicativo especialmente desenvolvido. A ligação ao dispositivo procede via Bluetooth Low Energy. Após o auto-comissionamento com a função SpeedAP testada, a configuração básica do controlador no app poderá ser adaptada de forma específica à função do controlador, individual- e confortavelmente. Além disso, poderão ser exibidas situações do dispositivo e mensagens de erros, no que o diagnóstico de erros é muito simplificado. As informações mais importantes sobre o procedimento de operação são exibidas num display de status adicional, integrado no posicionador. O app é disponível tanto para iOS, como, para sistemas operativos Android nos App Stores.
O módulo de atuadores integrado, para dosagem do ar de controle, permite o posicionamento preciso da posição de válvula desejada. Ao mesmo tempo, o consumo de ar de comando é praticamente nulo quando inativo. Assim, o posicionador GEMÜ 1441 cPos-X corresponde com os requisitos ecológicos e com as exigências da tecnologia de controle.