![](fileadmin/user_upload/GEMUE_519_eSyLite_300px.jpg)
GEMÜ, o especialista em válvulas, amplia sua seleção de válvulas para o atuador motorizado GEMÜ eSyLite incluindo mais três tipos de válvulas. Com esta seleção ampliada de válvulas motorizadas, construtores e operadores de instalações poderão encontrar ainda mais facilmente uma solução adequada.
Além da válvula de diafragma de plástico GEMÜ R629 eSyLite já existente, encontra-se à disposição agora a válvula de diafragma GEMÜ 629 com corpo de aço inox e as válvulas globo GEMÜ 519 e 529 de acionamento simples e motorizado para aplicações ON/OFF.
Agora, as quatro válvulas GEMÜ eSyLite oferecem a construtores e operadores de instalações a possibilidade de operar instalações operadas eletricamente com ainda mais eficiência. Em instalações, onde válvulas solenoides de grandes diâmetros nominais por exemplo, consomem proporcionalmente muita energia, as válvulas globo GEMÜ da série eSyLite oferecem uma alternativa muito mais econômica. No caso de ciclos de acionamento baixos e velocidade de acionamento média, estas válvulas assumem a função de bloqueio com uma precisão igual às válvulas solenoides, e ao mesmo tempo, geram menos consumo de eletricidade com vantagens nos custos de funcionamento. Mesmo nas aplicações em que até hoje faltaram opções com preços atrativos para válvulas de esfera motorizadas, a série GEMÜ eSyLite oferece novas possibilidades para a otimização de instalações. Assim, a automatização por exemplo, pode ser impulsionada com as novas válvulas eSyLite. Onde até então não foi possível aplicar válvulas pneumáticas, sendo necessário recorrer a válvulas manuais, encontra-se agora disponível uma alternativa motorizada com a qual é possível automatizar uma instalação de forma econômica.
As novas válvulas completam a série GEMÜ eSyLite. O atuador linear motorizado, robusto e de auto-travamento, possui um desligamento de segurança, inclusive com proteção contra sobrecarga. Um indicador ótico de posição, assim como, um acionamento manual de emergência foram integrados como padrão. As válvulas com o atuador GEMÜ eSyLite podem ser fornecidas opcionalmente com o indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 ou com um módulo de corrente de emergência integrado.