As válvulas borboleta GEMÜ da série GEMÜ R480 Victoria, assim como, a válvula de esfera GEMÜ B20 receberam a certificação gás DVGW.
GEMÜ R480 Victoria e GEMÜ B20 são adequadas para a utilização com diversos gases, tais como gás natural e biogás (cota principal metano), gás propano e gases líquidos que contém butano. Estas válvulas foram certificadas para as áreas de geração e processamento de gás e de alimentação de gás. Aqui é incluída a utilização de gases combustíveis da segunda e terceira família de gases em queimadores de gás e aparelhos de gás. A utilização de hidrogênio também é incluída. Por meio dos regulamentos DVGW é confirmada a capacidade de funcionamento confiável e precisa destas válvulas em diversos ambientes de gás.
As válvulas borboleta são disponíveis nos diâmetros nominais DN 25 até DN 600 e desde já podem ser encomendadas com o dado "G" como identificação para gás, como função especial. A válvula de esfera GEMÜ B20 nos diâmetros nominais DN 8 até DN 65 e como função especial "G" também é adequada para a utilização com gases combustíveis. Uma alavanca amarela também se encontra disponível como opção, para possibilitar uma melhor identificação ótica. Para ambas as válvulas rotativas foi realizado um teste de modelo conforme DIN EN 13774.
A válvula borboleta GEMÜ R480 Victoria é certificada e listada com o número de registro DG-313CQ0540, e a válvula de esfera GEMÜ B20 com o número de registro 22-00143-AB01-130.