As novas válvulas de esfera da série GEMÜ BB0F do fabricante GEMÜ, o especialista em válvulas, abrangem uma grande variedade de aplicações na indústria química devido à sua configuração, suas variantes de construção e os tipos de atuadores.
Na versão padrão, as vedações do assento em contato com o fluido foram fabricadas em PTFE reforçado com fibra de vidro (reinforced PTFE). Com isto, se destacam pela alta resistência material no caso de troca de fluidos, e possibilitam uma ampla variedade de aplicações e alta segurança no trato com fluidos perigosos. As válvulas de esfera de aço inox são adequadas para aplicações com temperaturas de -40 °C até 220 °C.
Devido ao seu corpo bipartido, a válvula de esfera possui somente um ponto de ligação e garante uma vedação segura. De padrão, a válvula de esfera Fire Safe foi projetada conforme API 607 e DIN EN ISO 10497, com vedação do corpo e do eixo em grafite.
O risco de fogo pode persistir em todos os tipos de instalações de produção, porém, as medidas de proteção contra incêndio representam um foco muito importante em alguns setores industriais e processos. Nestas áreas de aplicação, a válvula GEMÜ BB0F é a seleção correta como aparelho à prova de fogo. A válvula de esfera é disponível nos diâmetros nominais DN 15 até DN 200 com as conexões flangeadas ANSI Class 150 e PN40/PN16.
Além das aplicações na indústria química, a válvula de esfera também pode ser utilizada em sistemas de aquecimento e na tecnologia de construção.
A nova série GEMÜ BB0F compreende a válvula de esfera manual GEMÜ B2F, a válvula de esfera pneumática GEMÜ B4F, assim como, a versão motorizada GEMÜ B6F.