O indicador elétrico de posição GEMÜ 1231 é adequado para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é registrada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de sensores de proximidade, e retornada. GEMÜ 1231 foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 20 mm.
- Indicação da posição via sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
- Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Proteção contra explosão para zona 1 e 21
- Faixa de detecção: 2 até 20
- Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
- Tipos de conexão elétrica: Prensa cabo M16 | Conector M12
- Tipos de chave: Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
- Tipos de comunicação:
- Tensões de alimentação: 8 V DC
- Conformidades: ATEX | EAC
Produtos compatíveis
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018