O indicador elétrico de posição GEMÜ 1235 é adequado para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é registrada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos.
- Interface de comunicação e de programação IO-Link
- Tolerâncias de posição final ajustáveis
- Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
- Indicador ótico de posição de longo alcance via LEDs
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
- Faixa de medição linear:2,0 até 74,4 mm
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Tipos de conexão elétrica:
- Tipos de comunicação:IO-Link | sem
- Classe de proteção:IP 67
- Conformidades:EAC | Segurança funcional | UL Listed
Produtos compatíveis
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visualizações
Online desde 20.12.2023
![Freeze-drying installations Freeze-drying installations](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/18/Gefriertrockner_02_2018.jpg)
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018