A combi switchbox GEMÜ 4240 é adequada para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de microswitches ou sensores de proximidade, e retornada. Válvulas piloto integradas possibilitam a ativação direta da válvula de processo conectada. O produto foi construído especialmente para válvulas com um curso de 5 até 75 mm.
- Indicação da posição via microswitches, opcional sensores de proximidade de 2 fios NAMUR ou sensores de proximidade de 3 fios
- Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Acionamento manual integrado
- Faixa de medição: máx. 75 mm, linear | máx. 90°, radial
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Coeficiente de vazão: 250 Nl/min
- Tipos de conexão elétrica: Prensa cabo M16
- Tipos de chave: Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR) | Microswitches | Sensor de proximidade de 3 fios
- Tipos de comunicação:
- Tensões de alimentação: | 24 VDC | 8 V DC
- Conformidades: