Medidores de pressão e temperatura

Medidores de pressão e temperatura

Além das válvulas de processos a GEMÜ também oferece tecnologias de medidores de pressão e temperatura. A gama de produtos abrange medidores de pressão, transdutores de pressão, comutadores de pressão, assim como, transmissores de temperatura e comutadores de temperatura. Vários medidores também podem ser fornecidos na versão ultra pureza. Conversores de sinal transformam a pressão ou a temperatura num sinal elétrico.

GEMÜ 3140
3140
  • Faixa de detecção: 0 até 40
  • Temperatura do fluido *: -40 até 125 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Material do corpo : 1.4404
  • Conexão : Rosca
  • Sinais de saída : 0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Conformidades: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized
GEMÜ 3240
3240
  • Faixa de detecção: -40 até 150
  • Temperatura do fluido *: -40 até 150 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 160 bar
  • Material do corpo : 1.4404
  • Conexão : Rosca
  • Sinais de saída : 0–10 V | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Conformidades: EAC
GEMÜ C30
C30
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura do fluido: 5 até 60 °C
  • Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
  • Conexão : Flare | Rosca NPT
  • Material do corpo da válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA
GEMÜ C31
C31
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura do fluido: 5 até 60 °C
  • Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
  • Conexão : Flare | Rosca NPT
  • Material do corpo da válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA
GEMÜ C32
C32
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura do fluido: 0 até 60 °C
  • Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
  • Conexão : Flare | Rosca NPT
  • Material do corpo da válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA
GEMÜ C33 HydraLine
C33 HydraLine
  • Measuring range:0 to 6 bar
  • Error of measurement:± 1 % of final value
  • Input signals:4–20 mA
  • Media temperature :0 to 80 °C
  • Ambient temperature:0 to 60 °C
  • Body materials:PTFE
  • Connection type:Flare