O transmissor/interruptor de temperatura GEMÜ 3240 é adequado para medições precisas numa ampla faixa de temperatura. O sensor pode ser usado tanto em fluidos pastosos, assim como, em fluidos contaminados. Graças a uma seleção de material de alta qualidade, também é aplicável para fluidos agressivos. Além disso, se destaca pelo seu curto desenho de instalação. Os sinais elétricos de saída poderão ser comutados opcionalmente entre saídas de tensão, de corrente ou saídas de comutação.
- Com display LED giratório e interface IO-Link
- Aplicável em fluidos pastosos, contaminados e agressivos
- Saída de comutação como padrão
- Saída elétrica comutável
- Precisão conforme IEC60770: 0,35% FSO
- Desenho de instalação muito curto
- Sensor de temperatura PT1000 / classe A
- Faixa de detecção: -40 até 150
- Temperatura do fluido *: -40 até 150 °C
- Pressão de operação*: 0 até 160 bar
- Material do corpo : 1.4404
- Conexão : Rosca
- Sinais de saída : 0–10 V | 4–20 mA | NPN | PNP
- Conformidades: EAC
Novidades sobre o produto
24.01.2020