A GEMÜ 3021 é uma turbina medidora do fluxo volumétrico. O teclado frontal permite a configuração simples da unidade, p.ex. unidades de medição, valores a serem indicados etc.
- Operação simples
- Adaptável ao processo
- Graduação livre da faixa de medição
- Retificador de vazão integrado
- Distância curta entre entrada e saída
- Versões como totalizador ou Batch Controller disponíveis
- Saídas de relés disponíveis
- Faixa de medição líquidos:120 até 25000 l/h
- Diferença da medição:± 1 % do valor final
- Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Conformidades:EAC