O medidor de vazão GEMÜ 800 funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Réguas, tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores.
- Alta precisão de medição, operação simples
- Boa leitura através escalas grandes e bem visíveis
- Versão ATEX disponível como opção
- Há mais de 500 escalas padronizadas e mais de 13.000 escalas especiais, e outros escalonamentos poderão ser fornecidos a qualquer momento
- Peças plásticas resistentes à corrosão
- Faixa de detecção líquidos: 0,5 até 33000 l/h
- Faixa de detecção gases: 0,2 até 450 Nm³/h
- Temperatura do fluido: -20 até 120 °C
- Pressão de operação: 0 até 15 bar
- Diâmetros nominais: DN 20 até 65
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição : PA | PSU | PVC-U
- Materiais do flutuador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: EAC
![Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/45/ONDEO_HE_Pharmawasseranlage_2005_2018.jpg)