O posicionador digital, eletropneumático GEMÜ 1435 ePos serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de dupla ou simples ação, e detecta a posição da válvula por meio de um sensor de posição remoto. O posicionador possui uma carcaça robusta com teclas de operação protegidas e uma leitura em LCD, no que o produto pode ser adaptado individualmente à respectiva tarefa de controle. Os tempos de operação podem ser ajustados por meio de reguladores de pressão integrados. Uma conexão e montagem conforme NAMUR é possível. Por isso o GEMÜ 1435 ePos é uma solução otimizada para tarefas de controle com altos requisitos, especialmente nas aplicações com condições ambientais rudes.
- Inicialização e entrada em operação simplificada
- Conexão elétrica simples através de terminais destacáveis
- Otimização automática da válvula de controle na inicialização
- Sem consumo de ar quando inativo
- Carcaça de alumínio revestido robusta
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Modo de ação:Dupla ação | Simples ação
- Coeficiente de vazão:50 Nl/min | 90 Nl/min
- Faixa de medição:máx. 30 mm, linear | máx. 50 mm, linear | máx. 75 mm, linear | máx. 90°, radial
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Tipos de conexão elétrica:Conector M12 | Prensa cabo M12 | Prensa cabo M16
- Conformidade:EAC
Produtos compatíveis
Vídeo do produto
Assembly of the GEMÜ 1435 positioner
03:38 min
1338 Visualizações
Online desde 21.02.2018
![Washing machine for clothing Washing machine for clothing](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/55/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)