GEMÜ 1436 cPos

Posicionador inteligente e controlador de processo integrado

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

O posicionador digital, eletropneumático GEMÜ 1436 cPos, com um controlador de processo opcionalmente integrado, serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de dupla / simples ação. Os sinais de entrada dos sensores (tais como: fluxo, pressão, temperatura etc.) são detectados pelo controlador de processo opcional e integrado, e inativos de acordo com as definição dos valores nominais. O posicionador GEMÜ 1436 cPos possui uma carcaça robusta com teclas de operação protegidas e uma leitura em LCD, no que o produto também pode ser adaptado individualmente a tarefas de controle complexas. Com equipamentos adicionais, o controlador pode ser instalado diretamente em ambientes Fieldbus.

  • Entradas digitais (opcional) para controle de funções variáveis para automação
  • Interfaces Fieldbus tais como Profibus DP, Profinet e DeviceNet (opção)
  • Sem consumo de ar quando inativo
  • Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
  • Direitos de acesso via níveis de usuários
  • Elevado valor da vazão
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:1,5 até 7 bar
  • Modo de ação:Dupla ação | Simples ação
  • Coeficiente de vazão:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
  • Faixa de medição:máx. 30 mm, linear | máx. 50 mm, linear | máx. 75 mm, linear | máx. 90°, radial
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Tipos de conexão elétrica:Conector M12
  • Conformidade:EAC

Produtos compatíveis

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
87 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

Aplicações do produto

Produção de cerveja/tanques de fermentação

Há milhares de anos já se conhece a produção de cerveja, e até os egípcios antigos a produziam num procedimento com meios muito simples. Hoje, os processos modernos e higiênicos permitem a produção de cerveja com a mais alta qualidade. Além dos conhecimentos da arte de produzir cerveja, necessita-se de muitas máquinas e materiais para sua produção. Nos mais diversos passos de procedimento, a bebida é produzida de água, cevada, lúpulo e fermento - um resultado garantido pela lei de pureza alemã. O extrato solúvel e filtrado obtido pela tritura do malte, é aquecido. Este condimento quente é então esfriado. O próximo passo importante, é a fermentação. Aqui é adicionado fermento ao condimento esfriado, e aplicado ar/oxigênio esterilizado. O oxigênio serve para ativar as células do fermento. Esta cerveja ainda "nova" é conduzida aos tanques de fermentação. O fermento fermenta o extrato/açúcar no álcool e no dióxido de carbono, liberando calor.

Novidades sobre o produto

26.02.2020

Comprovado e versátil – GEMÜ 1436 cPos com nova interface Fieldbus Profinet