O posicionador eletropneumático digital GEMÜ 1436 eco cPos serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de simples ação. Em uma carcaça robusta e compacta, estão integrados o controlador, o sensor de posição, válvulas de comando e os LEDs de status. Graças à sua pré-configuração otimizada, no caso deste produto pode-se dispensar totalmente o display com teclas de operação. As conexões pneumáticas e elétricas estão dispostas em uma direção de montagem para economizar espaço e facilitar o acesso. Tudo isto faz deste posicionador uma solução de baixo custo para tarefas de controle com requisitos básicos.
- Sem consumo de ar quando inativo
- Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
- Entrada em operação simples, com inicialização automática
- Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
- Operação simples graças a pré-configuração balanceada
- Elevado valor da vazão
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:1,5 até 7 bar
- Modo de ação:Simples ação
- Coeficiente de vazão:100 Nl/min | 84 Nl/min
- Faixa de medição:máx. 30 mm, linear | máx. 50 mm, linear | máx. 75 mm, linear | máx. 90°, radial
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Tipos de conexão elétrica:Conector M12
- Conformidade:EAC | UL Listed